ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 7ΘΕΣΕΩΝ 20A SK602
EAN
3250615616029
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
72,20 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα20 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 10 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 6 mm²
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1 W
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος64 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui690 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2019-11-04
PDF115,04 kBDeclaration of conformity International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση