ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 2P 380V/20A ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 0 SK601
EAN
3250615616012
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
60,73 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων2
-
Πόλοι2P
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG8 kA
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue660 - 660 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui690 V
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος53 mm
-
Βάθος64 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO2
-
Αριθμός επαφών NC2
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 10 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 6 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2019-11-04
PDF115,04 kBDeclaration of conformity International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση