The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • MZ205
    EAN
    3250614562051
    Συσκευασία
    1 τμχ

    ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 48V DC MZ205

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 48V DC

    MZ205

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ισχύς
    • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
      2,40 VA
    • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
      2 W
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 60 °C
    Τάση
    • Τάση εντολής AC
      0 - 0 V
    • Τάση εντολής DC
      48 - 48 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      4.000 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      DC
    Λειτουρ­γίες
    • Με καθυστέρηση
      Οχι
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      17,50 mm
    • Βάθος
      68 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration MZ205
    PDF
    RoHS report MZ205
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα MZ205 | Hager

      Εικόνα προϊόντος MZ205

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ205 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ205

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 48V DC

      PDF
    • Product data sheet

      Εικόνα UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      182,48 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα