INTERPHONE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΦ.ΑΠΟ MJU01X LCB01S
EAN
3599430009730
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος251 mm
-
Πλάτος222 mm
-
Βάθος130 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP31
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LCB01S
INTERPHONE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΦ.ΑΠΟ MJU01X
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση