INTERPHONE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LCB01F
EAN
3599430008528
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
245,18 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος230 mm
-
Πλάτος160 mm
-
Βάθος66 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP54