INTERPHONE ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LCA01F
EAN
3599430008511
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος224 mm
-
Πλάτος92 mm
-
Βάθος176 mm
Συνδεσιμότητα
-
Πρωτόκολλο επικοινωνίαςΑσύρματο
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LCA01F
INTERPHONE ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση