Η κλέμα ράγας φάσης KXB150LH της Hager εξασφαλίζει ασφαλή και στιβαρή σύνδεση αγωγών σε ηλεκτρικούς πίνακες υψηλών απαιτήσεων. Με ονομαστικό ρεύμα 309A, τοποθετείται σε ράγα DIN και διαθέτει βιδωτούς ακροδέκτες για εύκαμπτους αγωγούς 35-150 mm² και άκαμπτους 50-185 mm². Η κατασκευή από ανθεκτικό πολυαμίδιο PA και οι διαστάσεις 98,6×96×28 mm προσφέρουν αξιοπιστία, αντοχή και εξοικονόμηση χώρου.
EAN
3250613941864
Συσκευασία
10 τμχ
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 150mm² KXB150LH KXB150LH
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN309 A
Διαστάσεις
-
Ύψος98,60 mm
-
Πλάτος96 mm
-
Βάθος28 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής35 - 150 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού50 - 185 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KXB150LH
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 150mm²
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF728,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση