ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6,3Χ32 4MM2 10A KXB04F6
EAN
3250613942137
Συσκευασία
50 τμχ
Τιμή
10,16 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Υλικό επισήμανσης 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1 W
Διαστάσεις
-
Ύψος54,50 mm
-
Πλάτος77,20 mm
-
Βάθος10 mm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 6 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7030
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
Περισσότερα τεκμηρίωση