ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5Χ30 4MM2 6.3A KXB04F5
EAN
3250613942120
Συσκευασία
50 τμχ
Τιμή
7,76 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Υλικό επισήμανσης 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα6,30 A
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1 W
Διαστάσεις
-
Ύψος54,50 mm
-
Πλάτος77,20 mm
-
Βάθος8 mm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 6 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7030
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση