The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Πίνακες και ερμάρια διανομής
  • Σύνδεση
  • Κλέμες ράγας έως 309A
  • KWE06B
  • Πίνακες και ερμάρια διανομής

ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA16NH KWE06B

EAN
3250613931681
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
0,87 €
/ τμχ
0,87 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA16NH

KWE06B

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Κλέμες ράγας φάσης και ουδετέρου 1 διαθέσιμα προϊόντα

Συμβατά προϊόντα

  • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Κλέμες ράγας φάσης και ουδετέρου
  • KXA16NH

    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 16mm²

    3,53 €  / τμχ*

Κωδικοί

  • KXA16NH

    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 16mm²

    3,53 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Υλικά
  • Χρώμα
    Μπλε
  • Κωδικός RAL
    5002
Συνδεσιμότητα
  • Είδος σύνδεσης
    Βιδωτοί ακροδέκτες

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration KWE06B
PDF
Hager RoHS report KWE06B
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα KWE06B | Hager

    Εικόνα προϊόντος KWE06B

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KWE06B | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KWE06B

    ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA16NH

    PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    KWL002 - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 1-100 (2500 ΤΜΧ)
    KWL002
    ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 1-100 (2500 ΤΜΧ)
    Τιμή
    85,99 €
    / Σετ
    85,99 €
    / Σετ
  • 2
    KWL006 - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
    KWL006
    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
    Τιμή
    25,58 €
    / Σετ
    25,58 €
    / Σετ
  • 3
    KXB04E - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 4mm²
    KXB04E
    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 4mm²
    Τιμή
    2,93 €
    / τμχ
    2,93 €
    / τμχ
  • 4
    KXB10E - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 10mm²
    KXB10E
    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 10mm²
    Τιμή
    5,73 €
    / τμχ
    5,73 €
    / τμχ
  • 5
    KXB35E1 - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 35mm² (ΜΕΓ/ΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)
    KXB35E1
    ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 35mm² (ΜΕΓ/ΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)
    Τιμή
    12,30 €
    / τμχ
    12,30 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα