ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 70-150ΜΜ KWB02
EAN
3250613931339
Συσκευασία
100 τμχ
Τιμή
2,80 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος60 mm
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος10 mm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες