ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 25-95mm² KR95P
EAN
3250613880347
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
47,99 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα232 A
Διαστάσεις
-
Ύψος97,60 mm
-
Πλάτος25 mm
-
Βάθος82,80 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής25 - 95 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού2.5 - 95 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2015-01-16
PDF1,82 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF81,51 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση