- Κλέμες ράγας έως 309A
- Τερματικές συνδέσεις πινάκων
- Δείτε περισσότερα
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR060xx 2x6mm² KR060B
Τιμή
1,06 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα57 A
Υλικά
-
ΧρώμαΚίτρινο
Διαστάσεις
-
Ύψος14,1 mm
-
Πλάτος7,6 mm
-
Βάθος18 mm
Εξοπλισμός
-
Τύπος σύνδεσης διακλάδωσηςΚάθετος σύνδεσμος
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR060B
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR060xx 2x6mm²
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση