- Κλέμες ράγας έως 309A
- Τερματικές συνδέσεις πινάκων
- Δείτε περισσότερα
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR025xx 2x2,5mm² KR025B
Τιμή
0,99 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
Υλικά
-
ΧρώμαΚίτρινο
Διαστάσεις
-
Ύψος9,1 mm
-
Πλάτος7 mm
-
Βάθος18 mm
Εξοπλισμός
-
Τύπος σύνδεσης διακλάδωσηςΚάθετος σύνδεσμος
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR025B
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR025xx 2x2,5mm²
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση