ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm² • KM11N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • Πίνακες και ερμάρια διανομής
  • Σύνδεση
  • Μπαρέτες σύνδεσης ορει­χάλ­κινες έως 60A
  • KM11N

ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm²

KM11N

  • Πίνακες και ερμάρια διανομής

ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm² KM11N

EAN
3250613831172
Συσκευασία
20 τμχ
Τιμή
4,09 €
/ τμχ
4,09 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις
  • Πλάτος
    5 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    60 A
Αρχιτεκτονική
  • Αριθμός πόλων
    1

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration KM11N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KM11N (english)
PDF
103,59 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα KM11N | Hager

    Εικόνα προϊόντος KM11N

  • Installation manual

    Εικόνα 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Installation manual International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity International 2023-12-14 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-05-02 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-05-02

    PDF
    190,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    K140 - ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2x16 + 2x10mm²
    K140
    ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2x16 + 2x10mm²
    Τιμή
    1,62 €
    / τμχ
    1,62 €
    / τμχ
  • 2
    K142 - ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3x16 + 4x10mm²
    K142
    ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3x16 + 4x10mm²
    Τιμή
    2,01 €
    / τμχ
    2,01 €
    / τμχ
  • 3
    K143 - ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3x16 + 7x10mm²
    K143
    ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3x16 + 7x10mm²
    Τιμή
    3,03 €
    / τμχ
    3,03 €
    / τμχ
  • 4
    K144 - ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 5x16 + 6x10mm²
    K144
    ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 5x16 + 6x10mm²
    Τιμή
    2,53 €
    / τμχ
    2,53 €
    / τμχ
  • 5
    K148 - ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 6x16 + 7x10mm²
    K148
    ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 6x16 + 7x10mm²
    Τιμή
    3,62 €
    / τμχ
    3,62 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα