ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm² KM11E
EAN
3250613831189
Συσκευασία
20 τμχ
Τιμή
3,93 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος5 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα60 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Installation manual International 2023-06-19
PDF395,42 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-12-14
PDF235,85 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση