ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 35MM2 ΑΝΩ &ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ KF83A
EAN
3250613760038
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
3,45 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής25 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού35 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-20
PDF342,73 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-09-20
PDF335,48 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση