ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 2P 80A 57M KB280B
EAN
3250613720100
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
40,73 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα80 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων2
Διαστάσεις
-
Μήκος1.000 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού16 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων57
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση