The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • HZI411
    EAN
    3250613363604
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου

    KIT ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ HIB&HIC 250A HZI411

    Τιμή
    190,80 €
    / τμχ
    190,80 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    KIT ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ HIB&HIC 250A

    HZI411

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      250 A

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZI411
    PDF
    RoHS report HZI411
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZI411 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZI411

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI411 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI411

      KIT ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ HIB&HIC 250A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HZ037 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ N893&N895
      HZ037
      ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ N893&N895
      Τιμή
      41,01 €
      / τμχ
      41,01 €
      / τμχ
    • 2
      HZC215 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-125A 3P HZC215
      HZC215
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-125A 3P
      Τιμή
      18,29 €
      / τμχ
      18,29 €
      / τμχ
    • 3
      HZ043 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΥΝΔ. ΗΑ451-2
      HZ043
      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΥΝΔ. ΗΑ451-2
      Τιμή
      16,06 €
      / τμχ
      16,06 €
      / τμχ
    • 4
      HZC216 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-125A 4P HZC216
      HZC216
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-125A 4P
      Τιμή
      26,54 €
      / τμχ
      26,54 €
      / τμχ
    • 5
      HZC205 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 630Α 3P
      HZC205
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 630Α 3P
      Τιμή
      43,88 €
      / τμχ
      43,88 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα