The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • HZI300
    Η βοηθητική επαφή HZI300 της Hager, με 1NO+1NC, προσφέρει ευέλικτη σηματοδότηση και μεταφορά κατάστασης σε βοηθητικά κυκλώματα ελέγχου. Η αξιόπιστη λειτουργία και η εύκολη πλευρική τοποθέτηση την καθιστούν ιδανική για εφαρμογές αυτοματισμού, αλληλομανδάλωσης και απομακρυσμένης παρακολούθησης σε ηλεκτρικούς πίνακες.
    EAN
    3250613362928
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 5Α-250V HZI300 HZI300

    Τιμή
    109,82 €
    / τμχ
    109,82 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 5Α-250V HZI300

    HZI300

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Πλευρά
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NC+1NO
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      98 mm
    • Πλάτος
      104 mm
    • Βάθος
      36 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZI300
    PDF
    RoHS report HZI300
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZI300 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZI300

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI300 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI300

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 5Α-250V

      PDF
    • User manual

      Εικόνα User manual International 2018-09-04 | Hager

      User manual International 2018-09-04

      PDF
      711,37 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HZI210 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤ. ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ HZI210
      HZI210
      ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤ. ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
      Τιμή
      42,79 €
      / τμχ
      42,79 €
      / τμχ
    • 2
      HZF104 - ΠΡΟΕΚΤ.ΑΞΩΝ 320MM ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 630A HZF104
      HZF104
      ΠΡΟΕΚΤ.ΑΞΩΝ 320MM ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 630A
      Τιμή
      48,40 €
      / τμχ
      48,40 €
      / τμχ
    • 3
      HZF102 - ΠΡΟΕΚΤ.ΑΞΩΝ 200MM ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 630A HZF102
      HZF102
      ΠΡΟΕΚΤ.ΑΞΩΝ 200MM ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 630A
      Τιμή
      26,92 €
      / τμχ
      26,92 €
      / τμχ
    • 4
      HZC014 - ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣT. 3Θ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 100-160Α HZC014
      HZC014
      ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣT. 3Θ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 100-160Α
      Τιμή
      23,21 €
      / τμχ
      23,21 €
      / τμχ
    • 5
      HZF207 - ΚΑΛΥΜ.ΕΠΑΦ.AΣΦ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X630A HZF207
      HZF207
      ΚΑΛΥΜ.ΕΠΑΦ.AΣΦ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X630A
      Τιμή
      98,98 €
      / τμχ
      98,98 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα