ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ 0,03-10A, 0-3S 1ΕΞ. PRE ALARM & ΕΝΔΕΙΞΗ HR520
EAN
3250613281328
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Παρόμοια προϊόντα:
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Τοροειδές: Επιτρεπόμενη υπερφόρτωση30 kA/100 ms
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
Εξοπλισμός
-
Με τοροειδές διαρροή γείωσηςΝαί
Ρυθμίσεις
-
Ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρησηΝαί
Διαστάσεις
-
Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού25 m και 50 m συνεστραμμένο ζεύγος
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HR520
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ 0,03-10A, 0-3S 1ΕΞ. PRE ALARM & ΕΝΔΕΙΞΗ
PDF -
Installation manual
Notice HR510, HR520 FR, DE, GB, ES, PT
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01
PDF537,14 kB -
Product data sheet
UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf
Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.
PDF95,85 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-22
PDF145,54 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση