TEHALIT GBA ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΛΟΥΜIΝΙΟΥ GBA452ALU
EAN
4012740204804
Συσκευασία
24 Μέτρα
Τιμή
20,03 €
/ μέτρο
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος καλύμματος45 mm
-
Μήκος2.000 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΜεταχείρισηΑνοδιώμενο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΝαί
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 90 °C
-
Σχετικές σειρέςGBA 50x50, GBA 50x85, GBA 50x131, GBA 50x161
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση