The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Πολύπριζα αλου­μινίου
    • Πολύπριζα συναρ­μολογημένα επιτραπέζιας τοποθέτησης
    • G7067ELN
    EAN
    4012740887069
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Πολύπριζα συναρ­μολογημένα επιτραπέζιας τοποθέτησης

    TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m G7067ELN

    Τιμή
    111,14 €
    / τμχ
    111,14 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

    G7067ELN

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Καλώδιο
    • Μήκος του καλωδίου σύνδεσης
      3.000 mm
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      70 mm
    • Πλάτος
      70 mm
    • Μήκος
      174 mm
    Παρελ­κόμενα
    • Προε­ξοπλισμένο
      Ναί
    Υλικά
    • Υλικό
      Αλου­μίνιο, Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), Πλαστικό
    • Χρώμα
      Αλου­μίνιο
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration G7067ELN
    PDF
    RoHS report G7067ELN
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα G7067ELN | Hager

      Εικόνα προϊόντος G7067ELN

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος G7067ELN | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος G7067ELN

      TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      2
    • 1
      G7068ELN - TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4+1 ΣΟΥΚΟ + ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m
      G7068ELN
      TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4+1 ΣΟΥΚΟ + ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m
      Τιμή
      188,46 €
      / τμχ
      188,46 €
      / τμχ
    • 2
      G7069ELN - TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4+1 ΣΟΥΚΟ + 2 RJ45 Cat 6 + ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m
      G7069ELN
      TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4+1 ΣΟΥΚΟ + 2 RJ45 Cat 6 + ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m
      Τιμή
      259,31 €
      / τμχ
      259,31 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα