The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Πολύπριζα αλου­μινίου
    • Πολύπριζα αλου­μινίου αναδυόμενα
    • G7043LAN
    EAN
    4012740887021
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Πολύπριζα αλου­μινίου αναδυόμενα

    TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ 3 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m G7043LAN

    Τιμή
    306,68 €
    / τμχ
    306,68 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ 3 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

    G7043LAN

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Αριθμός υποδοχών USB
      0
    • Αριθμός υποδοχών HDMI
      0
    • Αριθμός υποδοχών RJ45 CAT6
      0
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός οικιακών πριζών
      3
    • Δυνατότητα επέκτασης
      Ναί
    • Αριθμός κενού χώρου
      0
    Καλώδιο
    • Μήκος του καλωδίου σύνδεσης
      3.000 mm
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      287 mm
    • Ενσωματωμένο βάθος
      290 mm
    • Διάμετρος
      100 mm
    • Διάμετρος οπής
      102 - 102 mm
    Παρελ­κόμενα
    • Προε­ξοπλισμένο
      Ναί
    Υλικά
    • Υλικό
      Αλου­μίνιο, Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), Πλαστικό
    • Χρώμα
      Αλου­μίνιο
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration G7043LAN
    PDF
    RoHS report G7043LAN
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα G7043LAN | Hager

      Εικόνα προϊόντος G7043LAN

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος G7043LAN | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος G7043LAN

      TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ 3 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Assembly Manual Lift Up | Hager

      Assembly Manual Lift Up

      Instruction manual International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
      Εικόνα Instruction manual International 2020-01-01 | Hager

      Instruction manual International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      1
    • 1
      G7045LAN - TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΝΑΔΥOΜΕΝΟ 3 ΣΟΥΚΟ + 2 RJ45 Cat 6 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m
      G7045LAN
      TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΝΑΔΥOΜΕΝΟ 3 ΣΟΥΚΟ + 2 RJ45 Cat 6 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3m
      Τιμή
      425,79 €
      / τμχ
      425,79 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα