The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • FN451E
    EAN
    3250610190555
    Συσκευασία
    1 τμχ

    QUADRO+ ΒΑΘΡΟ Μ.700mm Χ ΠΛ. 600mm FN451E

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO+ ΒΑΘΡΟ Μ.700mm Χ ΠΛ. 600mm

    FN451E

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Πλάτες και πλαϊνά ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Βάθρα ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Πλάτες και πλαϊνά ερμαρίων
    • Βάθρα ερμαρίων
    • FN367E

      QUADRO+ ΠΛΑΙΝΟ ΠΛ. 600.2100MM

      177,56 €  / τμχ*
    • FN430E

      QUADRO+ KIT ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΑΘΡΟΥ

      7,57 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      100 mm
    • Πλάτος
      700 mm
    • Βάθος
      600 mm
    Εξοπλισμός
    • Βάση ερμαρίου
      Προφίλ σταθεροποί­ησης βάσης
    Ασφάλεια
    • Κλάση προστασίας
      Κατηγορία απομόνωσης I
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Κατάλ­ληλο για εξωτερική χρήση
      Οχι
    Υλικά
    • Χρώμα
      Dusty grey
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN451E
    PDF
    RoHS report FN451E
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FN451E | Hager

      Εικόνα προϊόντος FN451E

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN451E | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN451E

      QUADRO+ ΒΑΘΡΟ Μ.700mm Χ ΠΛ. 600mm

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual International 2024-12-04 | Hager

      Instruction manual International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα