Το βάθρο quadro+ με κωδικό FN437E της Hager (100×900×800 mm) αποτελεί στιβαρή βάση για επιδαπέδιους πίνακες. Με μεταλλική κατασκευή και κατηγορία μόνωσης I, εξασφαλίζει σωστή ευθυγράμμιση και εύκολη διέλευση καλωδίων σε εσωτερικούς χώρους.
EAN
3250610190487
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO+ ΒΑΘΡΟ Μ.900MM Χ ΠΛ. 800MM FN437E FN437E
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Βάθρα ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος100 mm
-
Πλάτος900 mm
-
Βάθος800 mm
Εξοπλισμός
-
Βάση ερμαρίουΠροφίλ σταθεροποίησης βάσης
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαDusty grey
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN437E
QUADRO+ ΒΑΘΡΟ Μ.900MM Χ ΠΛ. 800MM
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση