ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 1-10V STANDARD EV106
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνδεσιμότητα
-
Dimming DALIΟχι
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία3 VA
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής1 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος65 mm
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα ελέγχου 1-10V slave50 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7035
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
-
ΔιακλάδωσηΣύνδεση για φωτιζόμενα (max. 5 mA) ή κλασικά μπουτόν
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EV106
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 1-10V STANDARD
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12
PDF2,72 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF403,60 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση