The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • ESD125
    EAN
    3250612400638
    Συσκευασία
    1 τμχ

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 1NO ESD125

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Επόμενα προϊόντα:

    ESD225

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 1NO

    ESD125

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μετασχηματιστές τάσης ασφαλείας 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • Μετασχηματιστές τάσης ασφαλείας
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • ESC080

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

      31,49 €  / τμχ*
    • ESC001

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

      1,34 €  / τμχ*
    • ST310

      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20VA 230V/24V 4M

      55,39 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NO
    • Αριθμός επαφών
      1
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1 - 10 mm²
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      25 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      250 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Τάση εντολής AC
      24 - 24 V
    • Τάση εντολής DC
      0 - 0 V
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -10 - 50 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Χρήση
    • Κατηγορία χρήσης
      AC-7a/AC-7b
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      100.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      30.000
    Ισχύς
    • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
      2,50 W
    • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
      10,70 VA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      17,85 mm
    • Βάθος
      60 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών NO
      1
    • Αριθμός επαφών NC
      0
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      1,20 - 1,20 Nm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD125
    PDF
    RoHS report ESD125
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ESD125 | Hager

      Εικόνα προϊόντος ESD125

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ESD125 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ESD125

      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 1NO

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-05-04

      PDF
      221,42 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα