ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 12V AC 16A 2NO+2NC ERL418
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετασχηματιστές τάσης ασφαλείας 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Είδος επαφών2NC+2NO
-
Αριθμός επαφών4
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 10 mm²
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui440 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τάση εντολής AC12 - 12 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Χρήση
-
Κατηγορία χρήσηςAC-7a/AC-7b
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών100.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας30.000
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In3 W
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου9,20 VA
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος35,75 mm
-
Βάθος60 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO2
-
Αριθμός επαφών NC2
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1,20 - 1,20 Nm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ERL418
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 12V AC 16A 2NO+2NC
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-09-23
PDF385,80 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση