ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 40A 2NO ERD240
EAN
3250612401086
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Επόμενα προϊόντα:
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετασχηματιστές τάσης ασφαλείας 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Είδος επαφών2NO
-
Αριθμός επαφών2
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 16 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 25 mm²
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα40 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui440 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τάση εντολής AC24 - 24 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Χρήση
-
Κατηγορία χρήσηςAC-7a/AC-7b
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών100.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας30.000
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In8,60 W
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου60 VA
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Βάθος60 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO2
-
Αριθμός επαφών NC0
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ERD240
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 40A 2NO
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-09-23
PDF386,51 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF224,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση