ΡΕΛΕ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΧΤ/ΧΤ 5Α 12/24V AC/DC EN145
EAN
3250612341450
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα5 A
-
Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6)5 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Τάση εντολής AC10 - 26 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2008-03-31
PDF343,06 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση