TEHALIT EK ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 40x40 EK4004079016
Τιμή
3,42 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος40 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαTraffic white
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EK4004079016
TEHALIT EK ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 40x40
PDF -
Declaration of conformity
EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF51,90 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση