ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΒΑΘΜΙΔΩΝ EK186
EAN
3250612311866
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC12 A
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος VA1,50 VA
Μέτρηση
-
Εύρος θερμοκρασιών-30 - 90 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
-
Ενεργειακή κλάσηI (1%)
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος52,50 mm
-
Βάθος63 mm
Κείμενο
-
Λειτουργία3x επιλογές λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα με ρύθμιση βραχυκυκλωτήρα καλωδίων, Με λειτουργία προστασίας έναντι παγετού
-
ΘερμοκρασίαΠρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας
-
Λειτουργία διακόπτηΕπαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EK186
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΒΑΘΜΙΔΩΝ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19
PDF326,19 kB -
Product data sheet
UK_MD_TDS_EK186
Data sheet en-GB 2025-05-19
PDF73,61 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-01-05
PDF139,01 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση