ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 72x72 24h ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ - 48V DC/110-230V AC EH716
EAN
3250612287161
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
112,35 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών1
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Αριθμός επαφών1
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 6 mm²
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Διαστάσεις
-
Ύψος72 mm
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος45 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue110 - 230 V