ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 72X72 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ EH710
EAN
3250612287109
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών1
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας0,50 VA
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου1.000 W
-
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο1 W
Λειτουργίες
-
Αριθμός καναλιών λειτουργίας1
Σύνδεση
-
Αριθμός επαφών1
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 6 mm²
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Διαστάσεις
-
Ύψος72 mm
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος48,50 mm
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΕπαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια επιτοίχια τοποθέτηση
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Αντοχή
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας50.000
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, ru-RU 2017-02-15
PDF2,01 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση