BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞ. + ΑΙΣΘ. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ EGK101
EAN
3250612276059
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο σειράς λαμπτήρων φθορισμού1.000 W
Λειτουργίες
-
Χρόνια αποθήκευσης ενέργειας10 y
-
Με συγχρονισμό μέσω δικτύουΝαί
-
Με συγχρονισμό quartzΝαί
Εξοπλισμός
-
Ακρίβεια ανά ημέρα0,25 s
-
Με πρόγραμμα παλμούΝαί
-
Αριθμός καναλιών1
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1x αλλαγή
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.2 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.2 - 4 mm²
Ρυθμίσεις
-
Καθημερινό πρόγραμμαΝαί
-
Εβδομαδιαίο πρόγραμμαΝαί
-
Ετήσιο πρόγραμμαΝαί
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual el-GR, nl-NL 2018-12-20
PDF2,47 MBInstallation manual en-GB 2017-03-27
PDF1,12 MBInstallation manual en-GB 2020-11-24
PDF1,13 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-15
PDF317,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση