The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • EG006
    EAN
    3250612270064
    Συσκευασία
    1 τμχ

    ΘΗΚΗ 3ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ EG006

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΘΗΚΗ 3ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

    EG006

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      45 mm
    • Πλάτος
      18 mm
    • Βάθος
      65 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration EG006
    PDF
    RoHS report EG006
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EG006 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EG006

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EG006 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EG006

      ΘΗΚΗ 3ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

      PDF
    • Data sheet

      Εικόνα UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα