The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Μετρητές και συσκευές μέτρησης
    • Μετρητές ενέρ­γειας
    • ECP300C
    EAN
    3250612231393
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Μετρητές ενέρ­γειας

    ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Μ/Σ 1-5A 3Φ MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ ECP300C

    Τιμή
    322,66 €
    / τμχ
    322,66 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Μ/Σ 1-5A 3Φ MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ

    ECP300C

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      3P+N
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      5 A
    • Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης
      6 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      90 mm
    • Πλάτος
      72 mm
    • Βάθος
      60 mm
    Εξοπλισμός
    • Είδος της εισαγωγής παλμού
      Ηλεκτρικό
    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για
      Αγορά/προσφορά
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      1 - 1 Nm
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    Μηχανικά χαρακτηριστικά
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη
      0,50 - 0,50 Nm
    Μέτρηση
    • Σύστημα μέτρησης
      Μετασχηματιστής μέτρησης
    • Είδος οργάνου μέτρησης
      Ηλεκτρονικό
    • Εύρος μέτρησης ρεύματος
      0,01 - 6,0 A
    • Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N
      92 - 276 V
    • Εύρος μέτρησης τάσης Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Συχνότητα μέτρησης
      45 - 65 Hz
    Τροφοδοσία
    • Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος
      4
    Λειτουρ­γίες
    • Κατηγορία ακρίβειας
      B
    • Τύπος τιμολογίου
      T1...T2 (230 V AC)/-
    • Είναι βαθμονομημένο
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 55 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - 70 °C
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ισχύος VA
      2 VA
    • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
      0,60 W
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration ECP300C
    PDF
    RoHS report ECP300C
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ECP300C | Hager

      Εικόνα προϊόντος ECP300C

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ECP300C | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ECP300C

      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Μ/Σ 1-5A 3Φ MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual International 2024-02-21 | Hager

      Instruction manual International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Manual

      Εικόνα Installer leaflet ECP300C | Hager

      Installer leaflet ECP300C

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      3,60 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      ECR140D - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A MID MODBUS ECR140D
      ECR140D
      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A MID MODBUS
      Τιμή
      185,04 €
      / τμχ
      185,04 €
      / τμχ
    • 2
      ECM300C - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Μ/Σ 1-5A 3Φ MID M-BUS
      ECM300C
      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Μ/Σ 1-5A 3Φ MID M-BUS
      Τιμή
      469,59 €
      / τμχ
      469,59 €
      / τμχ
    • 3
      ECM310D - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ 125A MID M-BUS
      ECM310D
      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ 125A MID M-BUS
      Τιμή
      651,85 €
      / τμχ
      651,85 €
      / τμχ
    • 4
      ECP310D - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ 125A MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ
      ECP310D
      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ 125A MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ
      Τιμή
      475,09 €
      / τμχ
      475,09 €
      / τμχ
    • 5
      ECR180D - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 80A MID MODBUS ECR180D
      ECR180D
      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 80A MID MODBUS
      Τιμή
      269,14 €
      / τμχ
      269,14 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα