Ο μετρητής ωρών EC100 της Hager καταγράφει με ακρίβεια τον χρόνο λειτουργίας κυκλωμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών συσκευών, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό συντήρησης και την παρακολούθηση χρήσης. Λειτουργεί στα 230V AC και τοποθετείται σε μόλις 2 στοιχεία ράγας DIN (35 mm), εξοικονομώντας χώρο στον πίνακα. Η αξιόπιστη λειτουργία και η εύκολη εγκατάσταση τον καθιστούν ιδανική λύση για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
EAN
3250612231003
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 45 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-20 - 60 °C
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος60 mm
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V +/- 15%
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών6
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EC100
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΩΝ 230V-50HZ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση