TEHALIT ΚΟΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3300-3600mm ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ DAS2453300ELN
EAN
4012740901987
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
627,18 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διαχωριστικά καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος132 mm
-
Πλάτος132 mm
-
Ύψος εγκατάστασης3,3 - 3,6 m
-
Ρύθμιση ύψους300 mm
-
Εσωτερική διατομή4.300 - 4.300 mm²
-
Σχήμα πόλουΟρθογώνιο
-
Πλάτος καλύμματος45 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών2
Εξοπλισμός
-
ΡυθμιζόμενοΝαί
-
Είναι φορητόΟχι
Καλώδιο
-
Θέση εισόδου καλωδίουΕπάνω
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
-
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτησηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΜεταχείρισηΑνοδιώμενο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση