TEHALIT ΚΟΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 700mm ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ DAP245700ELN
EAN
4012740902076
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
281,91 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διαχωριστικά καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος130 mm
-
Πλάτος68 mm
-
Ύψος εγκατάστασης0,65 - 0,65 m
-
Ρύθμιση ύψους0
-
Εσωτερική διατομή3.600 - 3.600 mm²
-
Σχήμα πόλουΟρθογώνιο
-
Πλάτος καλύμματος45 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών2
Εξοπλισμός
-
ΡυθμιζόμενοΟχι
-
Είναι φορητόΟχι
Καλώδιο
-
Θέση εισόδου καλωδίουΚάτω μέρος
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΟχι
-
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτησηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΜεταχείρισηΑνοδιώμενο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2020-01-01
PDF389,71 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-03-09
PDF109,49 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση