The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • BTH380E
    EAN
    3250611500070
    Συσκευασία
    1 τμχ

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 3P 125A 300-500-1000mA A-HI BTH380E

    Τιμή
    431,10 €
    / τμχ
    431,10 €
    / τμχ
    Διαθεσιμότητα και τιμή κατόπιν αιτήματος

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 3P 125A 300-500-1000mA A-HI

    BTH380E

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      125 A
    • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
      300 mA, 500 mA, 1000 mA
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      3
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      3,50 - 3,50 Nm
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      11,25 W
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      7.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      1.000
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      6.000 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      415 - 415 V
    Ασφάλεια
    • Τύπος διαφορικής προστασίας
      A HI
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      6
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      103 mm
    • Πλάτος
      187 mm
    • Βάθος
      69 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB
    REACH declaration BTH380E
    PDF
    RoHS report BTH380E
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα BTH380E | Hager

      Εικόνα προϊόντος BTH380E

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος BTH380E | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος BTH380E

      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 3P 125A 300-500-1000mA A-HI

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      264,45 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα