TEHALIT ATA ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 115x115x52 ATA711599016
EAN
4012740017305
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
5,12 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΧρώμαTraffic white
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP40
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση