TEHALIT ATA ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 32x16 ATA163079016
Τιμή
1,58 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος16 mm
-
Πλάτος30 mm
Παρελκόμενα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΒάση, Καπάκι
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαTraffic white
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ATA163079016
TEHALIT ATA ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 32x16
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Product licence International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019
Declaration of conformity en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση