B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΜΠΕΖ ΗΛΙΑΚΟ 85655182
EAN
4011334369356
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
156,35 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλαίσια 5 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
Τάση
-
Τάση λειτουργίας3 - 3 V
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών2
-
Κύκλος λειτουργίας πομπού1 %
Συχνότητα
-
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου868,30 MHz
Συνδεσιμότητα
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
-
Κατηγορία δέκτη2
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος συναρμολόγησης14 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΤάσηΠαροχή ισχύος μέσω ηλιακών κυψελών
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια επιτοίχια επίπεδη τοποθέτηση και επέκταση των συνδυασμών
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX product database International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX product database International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF292,46 kBDeclaration of conformity International 2021-05-04
PDF290,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση