B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7 75665770
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Με θερμοστάτηΝαί
-
Ύψος111 mm
-
Πλάτος70,90 mm
-
Βάθος14,35 mm
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων12
-
Με ένδειξη LEDΝαί
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Με οθόνηΝαί
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΝαί
-
ΛειτουργίαΓια λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
-
Τρόπος λειτουργίαςΤρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΘερμοκρασίαΜέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού αισθητήρα με σχηματισμό μέσης τιμής
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75665770
B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
PDF -
Installation manual
Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)
Installation manual en-GB 2022-09-12
PDF1,35 MB -
Tool
Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP68,63 kB -
KNX product database
KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)
KNX product database International 2023-08-25
EXE7,93 MB -
Application Guide
Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07)
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF2,04 MB
Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,88 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF261,26 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF262,21 kB