Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (6)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 7 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Λειτουργίες
-
Με θερμοστάτηΝαί
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος21,40 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος25 mm
-
Ύψος123,60 mm
-
Πλάτος70,90 mm
-
Βάθος34,80 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων12
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9010
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Οθόνη
-
Με οθόνηΝαί
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΝαί
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΓια λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
-
Τρόπος λειτουργίαςΤρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΘερμοκρασίαΜέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού αισθητήρα με σχηματισμό μέσης τιμής
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΓενικό τηλεγράφημα KNX, Μέτρηση θερμοκρασίας, Θερμοστάτης
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75665729
ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 10 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Installation manual
Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)
Installation manual en-GB 2022-09-12
PDF1,35 MB -
KNX product database
KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)
KNX product database International 2023-08-25
EXE7,93 MB -
Application Guide
Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,88 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF256,99 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF253,31 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση