B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3 75441329
EAN
4011334450986
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
523,28 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων12,50 mA
Λειτουργίες
-
Δυνατότητα παράλληλης χρήσηςΟχι
-
Με τοπική λειτουργίαΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Ενεργειακή κλάσηIV (2%)
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
KNX product database
KNX product database International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση