The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • 53620
    EAN
    3542220536206
    Συσκευασία
    1 τμχ

    KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΔΕΚΤΗ 3 ΜΕΛΩΔΙΩΝ 53620

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΔΕΚΤΗ 3 ΜΕΛΩΔΙΩΝ

    53620

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      0 - 45 °C
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      1.000 mm
    • Πλάτος
      0
    • Βάθος
      0
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration 53620
    PDF
    Hager RoHS report 53620
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 53620 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 53620

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 53620 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 53620

      KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΔΕΚΤΗ 3 ΜΕΛΩΔΙΩΝ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, fi-FI, fr-FR, it-IT 2017-05-04 | Hager

      Installation manual en-GB, fi-FI, fr-FR, it-IT 2017-05-04

      PDF
      4,21 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-12-20

      PDF
      316,81 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα