B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C 65W Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ 48606086
Τιμή
10,50 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUSB
-
Αριθμός συνδέσεων1
Υλικά
-
ΧρώμαAnthracite grey
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ, Ματ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος59 mm
-
Πλάτος59 mm
-
Βάθος12 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
-
Τύπος σύνδεσης USBC
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνQ.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 48606086
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C 65W Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF157,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση